text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PSEN ml b 2.2 unit
570404
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 고유 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml b 2.2 switch
570405
안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml s 2.2 switch
570411
안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml s 2.2 unit
570410
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml ba 2.2 switch
570429
안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 자동 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml ba 2.2 unit
570428
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 고유 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 자동 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

요청
PSEN ml sa 2.2 unit
570434
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 고유 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, 가드 락킹, 자동 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청
PSEN ml sa 2.2 switch
570435
안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 자동 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 직렬 연결

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택