text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
19개 제품이 발견됨
PIT esc2 contact block 1 n/c
400320
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esc3 contact block 1 n/o
400310
PITestop, 접점 블록, 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.2 safe contact block  2 n/c
400301
PITestop, 접점 블록, 1 N/C + 1 N/C(모니터링 포함), 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
400304
PITestop, 접점 블록, 1 N/C + 1 N/C(모니터링 포함), 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
400302
PITestop, 접점 블록, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.1 safe contact block  1 n/c
400305
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
400306
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
400315
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.1 contact block 1 n/c
400300
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
400303
PITestop, 접점 블록, 2 N/C, 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/
400307
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o
400366
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 1 N/O, 플랫 커넥터.

요청
PIT esb 6.10 contact block 2n/c
400360
PITestop, 접점 블록, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esc1c
400316
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 스프링 단자 포함.

요청
PIT esc4
400324
PITestop, 접점 블록, 4 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esc2c
400321
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT esc3c
400311
PITestop, 접점 블록, 1 N/O, 스프링 단자 포함.

요청
PIT esc8c 1n/c 1n/o
400309
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 1 N/O, 스프링 단자 포함.

요청
PIT esc6c 2n/c 1n/o
400308
PITestop, 접점 블록, 1 N/C + 1 N/C(모니터링 포함), 1 N/O, 스프링 단자 포함.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택