- 홈페이지로 돌아가기
- 오퍼레이팅과 모니터링
- 컨트롤과 시그널 디바이스
- PITenable - 인에이블 스위치
-
센서 기술 (1065)
- 위치 모니터링 스위치 (26)
- 안전 스위치 (355)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (336)
-
라이트커튼 (305)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (188)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (9)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (10)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (72)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (4)
- 교육 시스템 (2)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (188)
- 안전 카메라 시스템 (16)
- Safe radar systems (9)
- 안전 레이져 스캐너 (18)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (413)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (186)
- 콘트롤러 (299)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (419)
- 네트워크 (21)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (246)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (311)
PITenable - 인에이블 스위치
PIT enable은 수동으로 가동되는 제어 장치로 플랜트 또는 기계의 위험 구역 내 작업 시 사용합니다. 3단 스위치로 되어 있어서 한 손으로 조작할 수 있습니다.
더 알아보기

4개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.