- 홈페이지로 돌아가기
- 센서 기술
- 안전 레이져 스캐너
- PSENscan - 안전 레이져 스캐너
- PSENscan 악세서리
-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (654)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (261)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
공급 전압 유형 U1
- DC (2)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 999.9 (2)
전력 소모 DC (W)
이더넷 인터페이스의 개수
OSSD 출력의 개수
일반 액세서리 타입
연결 타입
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
10개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
제공된 펌웨어 버전
3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S
에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.