text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
18개 제품이 발견됨
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 1GB, 산업용, PSS u2 헤드 모듈용

요청
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 4GB, 산업용, PSS u2 헤드 모듈용헤드 모듈 PSS u2 P42 F/S -R에 사용 시, 헤드 모듈의 하드웨어 버전은다음과 같아야 합니다: HW >= 1. ...

요청
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 8GB, 산업용, WIBUCodeMeter 기술,PSS u2 헤드 모듈용

요청
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 터미널 블록, 16-핀, 스프링 장착 연결, PU 10개.

요청
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 터미널 블록용, 61 x 11.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.

요청
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 터미널 블록, 16-핀, 스프링 장착 연결, PU 1개.

요청
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 1개.

요청
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 코딩 요소, PU 10개.

요청
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.

요청
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록용 보호 코딩 요소, PU 10개.

요청
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 10개.

요청
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 터미널 블록, 16-핀, 스프링 장착 연결, PU 50개.

요청
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 50개.

요청
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 모듈 캐리어용, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 헤드 모듈용, 9-핀, 스프링 장착 연결, microSD 메모리 카드용 슬롯 포함, PU 1개.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택