text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4

제품 번호: 8170305
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
 
보호 종류, 호스팅 IP65  
순중량 12000  g
총중량 13800  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)