text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4

Tuotenumero: 8170305
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
 
Suojaustapa kotelo IP65  
Nettopaino 12000  g
Bruttopaino 13800  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)