Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8170305","name":"PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4
Numero dell'articolo: 8170305
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50 A
UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |