text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4

Produktnummer: 8170305
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Nettovægt 12000  g
Bruttovægt 13800  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)