text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4

Numer produktu: 8170305
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
 
Stopień ochrony obudowy IP65  
Ciężar netto 12000  g
Ciężar brutto 13800  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)