text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 SC, 자동/수동 리셋, UB = 24 V AC/DC, 폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단 ...

요청
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, UB =110 V AC/24V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안 ...

요청
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 SC,UB = 230 VAC/ 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP ...

요청
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, UB =24 V AC/DC,폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, ...

요청
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, UB =230 V AC/24V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안 ...

요청
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 SC,UB = 110 VAC/ 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP ...

요청
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 SC,UB = 24 VAC/24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니 ...

요청
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 SC, 자동/수동 리셋, UB = 230 V AC/24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 타입 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택