text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 110 V ...

SEK2,383.00
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 24 V ...

SEK2,383.00
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 230 V ...

SEK2,383.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning