text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
8 Products found
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB ...

On request
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

On request
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB ...

On request
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB ...

On request
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

On request
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

On request
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

On request
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 ...

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use