text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 8 个产品
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, UB =110 V AC/24 V DC , 宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子,紧急停止监控, 安全门,压敏地毯 (对于短路原理) ,反馈回路 ...

根据要求
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 2 SC, UB = 230 V AC/ 24 V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子,紧急停止监控, 安全门,压敏地毯 (对于短路原理) ...

根据要求
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 常开, UB =24 V AC/DC ,宽度: 45 mm ,集成螺钉接线端子,监测紧急停止,安全门, 压敏地毯 (对于短路原理) ,反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, UB =230 V AC/24 V DC , 宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子,紧急停止监控, 安全门,压敏地毯 (对于短路原理) ,反馈回路 ...

根据要求
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 2 SC, UB = 110 V AC/ 24 V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子,紧急停止监控, 安全门,压敏地毯 (对于短路原理) ...

根据要求
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 2 SC,UB = 24 V AC/24 V DC ,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子,紧急停止监控, 安全门,压敏地毯 (对于短路原理) , ...

根据要求
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 2 SC, 自动/手动启动,UB=24 V AC/DC,宽度:45 mm,可插拔 可插拔螺丝式端子,监控急停装置、安全门、 光电保护装置。 ...

根据要求
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 2 SC, 自动/手动启动,UB = 230 V AC/24 V DC,宽度:45 mm, 可插拔可插拔螺丝式端子,监控急停装置, 安全门,反馈回 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途