text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 8 produktów
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie