閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"839660","name":"S1MO 400VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO 400VAC 2c/o
製品コード: 839660
GTIN:
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
CCC |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 400 V |
| 電源電圧U1のタイプ | AC |
| AC消費電力 | 3.5 VA |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
測定回路
| 応答値Ran | 3.6 kΩ、±10 % |
| 解除値Rab | 1.8 kΩ、±10 % |
| 20℃での最大耐寒性RC | 1.5 kΩ |
リレー出力
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| リレー接点の材質 | AgCdO |
| リレーの追加の接点詳細 | 3.0 µm Au |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III / II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| ハウジング素材 (上部) | PPO UL 94 V0 |
| 接続端子 | スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | 固定 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 10 AWG |
| 高さ | 87 mm |
| 幅 | 22.5 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 実量 | 165 g |
| 総重量 | 180 g |