text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

S1MO 400VAC 2c/o

Tuotenumero: 839660
GTIN: 

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
CCC  
 
Syöttöjännite (V) 400  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
Tehonkulutus AC 3.5  VA
Laitevar. maksimi Johtimen maks.ala  
Vastearvo Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Nollausarvo Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Maks. kylmäkest. Rk 20 °C:ssa 1,5 kOhm  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Kosketinmateriaali rele AgCdO  
lisä Kosketintiedot rele + 3,0 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa PPO UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 165  g
Bruttopaino 180  g