Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"839660","name":"S1MO 400VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO 400VAC 2c/o
Ürün numarası: 839660
GTIN:
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
CCC |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 400 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 3.5 VA |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
| Response value Ran | 3.6 kOhm, ±10 % |
| Rab ayırma değeri | 1,8 kOhm, ±%10 |
| 20°C'de maks. soğuk direnci Rc | 1,5 kOhm |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Röle kontak malzemesi | AgCdO |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 87 mm |
| Genislik boyutu | 22.5 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 165 g |
| Brüt ağırlık | 180 g |