text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

S1MO 400VAC 2c/o

Produktnummer: 839660
GTIN: 

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
CCC  
 
Forsyningsspænding (V) 400  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Effektforbrug AC 3.5  VA
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
Aktiveringsværdi Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Release-værdi Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Maks.koldmodstand Rk ved 20°C 1,5 kohm  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale relæ AgCdO  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 3,0 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 165  g
Bruttovægt 180  g