閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"263260","name":"PMI v438 basic","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PMI v438 basic
製品コード: 263260
GTIN:
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @
1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimite...
さらに表示
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 25 W |
陳列
| ディスプレイタイプ | TFT |
| 対角表示 | 15 Zoll |
| ディスプレイ解像度 | 1024×768 |
| ディスプレイ色濃度 | 65536 |
| タッチスクリーンのタイプ | 抵抗 |
CPU
| RAM | 128MB |
USBポート
| USBホストインタフェース数 | 4×USB |
イーサネット・インターフェース
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
VGAインターフェイス
| 外部VGAインタフェース | VGA |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
機械的データ
| 高さ | 312 mm |
| 幅 | 394 mm |
| 奥行き | 58 mm |
| 実量 | 4510 g |
| 総重量 | 6638 g |
アクセサリ(操作に必須)
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、
PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび
ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3
mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台
または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用
(PMImciro診断各3台に対して十分)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
アクセサリ(オプション)
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.