Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"263260","name":"PMI v438 basic","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMI v438 basic
Номер артикула: 263260
GTIN:
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @
1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimite...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 25 W |
дисплей
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей с диагональю | 15 Zoll |
| Разрешение дисплея | 1024 x 768 |
| Глубина цвета дисплея | 65536 |
| Тип сенсорного экрана | резистентный |
ПРОЦЕССОР
| ОЗУ | 128MB |
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов | 4 x USB |
Интерфейс Ethernet
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Интерфейсы VGA
| Внешний VGA-интерфейс | VGA |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
механические данные
| Размер по высоте | 312 mm |
| Размер по ширине | 394 mm |
| Размер по глубине | 58 mm |
| Вес нетто | 4510 g |
| Вес брутто | 6638 g |
Необходимые принадлежности
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu,
PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и
кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3
мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10"
или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag
(достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Дополнительные принадлежности
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.