Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"263260","name":"PMI v438 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v438 basic
Kód materiálu: 263260
GTIN:
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @
1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimite...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 25 W |
Ukázat
| Typ displeje | TFT |
| Display diagonal | 15 Zoll |
| Rozlišení displeje | 1024 x 768 |
| Barevná hloubka displeje | 65536 |
| Druh dotykového displeje | rezistivní |
CPU
| RAM | 128MB |
Port USB
| Počet rozhraní USB-Host | 4xUSB |
Rozhraní Ethernet
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Rozhraní VGA
| Externí rozhraní VGA | VGA |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 50 °C |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 312 mm |
| Rozměr šířka | 394 mm |
| Rozměr hloubka | 58 mm |
| Čistá váha | 4510 g |
| Celková hmotnost | 6638 g |
Povinné provozní příslušenství
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu,
PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a
držák.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3
mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“
nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag
(dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Volitelné příslušenství
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.