Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"263260","name":"PMI v438 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v438 basic
Productnummer: 263260
GTIN:
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @
1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimite...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Compact Touch Panel with 15.0" (38cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 1024x768 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 25 W |
Beeldscherm
| Displaytype | TFT |
| Display diagonaal | 15 Zoll |
| Displayresolutie | 1024 x 768 |
| Kleurdiepte display | 65536 |
| Soort touchdisplay | resistief |
CPU
| Werkgeheugen | 128MB |
USB-poort
| Aantal USB-host-poorten | 4xUSB |
Ethernet-interface
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
VGA-interfaces
| Externe VGA-poort | VGA |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 312 mm |
| Afmeting breedte | 394 mm |
| Afmeting diepte | 58 mm |
| Nettogewicht | 4510 g |
| Brutogewicht | 6638 g |
Verplichte Accessoires
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu,
PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en
houder.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3
mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10"
of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag
(voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
€18.87
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
€40.32
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
€3,015.74
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
€412.10
Optionele accessoires
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
€46.62
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
€130.81