text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprimo C2.1/C/C/7

製品コード: 680195
GTIN: 4046548104455
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. ...  さらに表示

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

生産終了品


motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

認証 CE  
UKCA  
アプリケーション範囲 一般  
 
U1の目的 電源  
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
許容負荷 抵抗式  
誘導  
容量  
アプリケーション用メモリ容量 512 MB  
プロセッサのクロック速度 1.3 GHz  
RAM 512 MB  
絶対値エンコーダ入力点数 1  
接続(絶対値エンコーダ) Mini-IO(メス)コネクタ、8ピン  
絶対値エンコーダ用供給電圧 10~30 VDC  
信号クロック出力ABS 差動信号 (RS 422)  
信号データ入力ABS 差動信号 (RS 422)  
絶対およびシステム電位分離 可  
インクリメンタルエンコーダの入力点数 1  
接続 (インクリメンタルエンコーダ) 8ピンMini-IO (メス) コネクタ  
エンコーダ用供給電圧 10~30 VDC  
4.75~5.25 VDC  
エンコーダ差動信号の位相位置 90°±30°  
入力点数 8  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
デジタル入力電位分離の有無 可  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -15 %/+20 %  
半導体出力の電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 可  
PROFIBUSタイプ スレーブ  
PROFIBUSステーションアドレス 0~126d  
PROFIBUSステーションアド設定 ソフトウェア  
Profibusのコネクタタイプ RJ45  
PROFIBUSのプロトコル名 DPV0  
PROFIBUSの動作モード AutoBaud  
PROFIBUSの設定ファイル名 Pilz0DCC.gsd  
PROFIBUSのメーカID 0DCCh  
Ethernet IPアドレス出荷時設定 192.168.0.11  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 1 Gbit/s  
イーサネットインタフェース数 1  
CANopenインタフェース数 1  
2  
CANopenタイプ マスタ  
スレーブ  
CANopenサイクル時間 1 ms, 2 ms, 4 ms  
CANopen通信時間 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
CAN・システム間の電位分離 はい  
半導体出力Ethernet・システム 可  
Ethercat接続タイプ RJ45  
EtherCAT通信速度 100 MBit/s  
EtherCAT・システム電位分離 可  
周囲環境条件... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0 - 40  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
冷却タイプ 内蔵ファン  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20 (not evaluated by UL)  
端子の保護構造
回路1の電位分離 ロータリエンコーダシステム電圧  
電位分離1のタイプ 基礎絶縁  
回路2の電位分離 Ethernetおよびシステム電圧  
電位分離2のタイプ 基礎絶縁  
回路3の電位分離 EtherCATおよびシステム電圧  
電位分離3のタイプ 基礎絶縁  
回路6の電位分離 CANopenおよびシステム電圧  
電位分離6のタイプ 基礎絶縁  
取り付け位置 任意  
前面パネル素材 スチール1.4016  
ハウジング素材 (上部) ポリエステルフィルム  
端子スタイル プラグイン  
高さ 199  mm
30  mm
奥行き 99  mm
実量 516  g
総重量 616  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104455  
ボリューム 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1