{"id":"680195","name":"PMCprimo C2.1/C/C/7","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Similaire à l’illustration
PMCprimo C2.1/C/C/7
Numéro de l'article: 680195
GTIN: 4046548104455
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Produit en fin de série
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Données techniques
Données électriques
| But de U1 |
Alimentation
|
| Tension d'alimentation (V) |
24
V |
| Type de tension d’alim. U1 |
DC
|
| Charges autorisées |
Ohmique
Inductif
Capacitif
|
CPU
| Mémoire pour applications |
512 MB
|
| Test impulsionnel process. |
1,3 GHz
|
| Mémoire vive |
512 MB
|
Entrée encodeur absolu
| Nbre entrées codeur absolu |
1
|
| Raccordement (codeur absolu) |
Connect femelle Mini IO à 8 br
|
| Tens°d’alim pour codeur absolu |
10 à 30 VDC
|
| Signal sortie horloge ABS |
Signal différentiel (RS-422)
|
| Signal entrée des données ABS |
Signal différentiel (RS-422)
|
| Sép. pot.codeur abs. & système |
Oui
|
Entrée codeur incrémental
| Nombre d'entrées pour codeur i |
1
|
| Raccordement (codeur incr.) |
Connect femelle Mini IO à 8 br
|
| Tens.alim. pour codeur incr. |
10 à 30 VDC
4,75 à 5,25 VDC
|
| Écart ph.diff.sign. cod.incr. |
90° ±30°
|
Entrées
| Nombre d’entrées |
8
|
| Niveau signaux « 0 » entrée |
-3 à +5 V DC
|
| U entrée EN 61131-2 type 1 |
24 V DC
|
| Séparation potentiel entrée |
Oui
|
Sorties semi-conductrices
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC |
-15 % / +20 %
|
| Sép. du pot. sort.stat. |
Oui
|
| Sort.stat.résist.cou.circ. |
oui
|
Interface PROFIBUS-DP
| Type de PROFIBUS |
Esclave
|
| Adr. stations PROFIBUS autor. |
0 à 126d
|
| Régl. adresse station PROFIBUS |
Logiciel
|
| Type connect. interf. Profibus |
RJ45
|
| Nom du journal PROFIBUS |
DPV0
|
| Modes fonctionnement PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Nom fichier descr. PROFIBUS |
Pilz0DCC.gsd
|
| Identif. fabricant PROFIBUS |
0DCCh
|
Interface Ethernet
| Adr. IP Ethernet rég. usine |
192.168.0.11
|
| Type connect. interf. ETHERNET |
RJ45
|
| Vit. de transmission Ethernet |
1 Gbit/s
|
| Nombre d'interfaces Ethernet |
1
|
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen |
1
2
|
| Type de CANopen |
Maître
Esclave
|
| Temps de cycle CANopen |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Temps de transmission CANopen |
500 kbit/s
250 kbit/s
1000 kbit/s
|
| Sép. pot. CAN et système |
Oui
|
Interface EtherNet/IP
| Sép. pot. EtherNet & système |
Oui
|
Interface Ethercat
| Type connect. interf. Ethercat |
RJ45
|
| Vit. de transmission Ethercat |
100 Mbit/s
|
| Sép. pot. EtherCAT & système |
Oui
|
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Norme température ambiante |
EN 60068-2-14
|
| Température d’utilisation |
0 - 40
°C |
| Norme température de stockage |
EN 60068-2-1/-2
|
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-78
|
| Indic. soll. due à l’humidité |
93 % d’humidité rel. à 40 °C
|
| Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
| Install. haut. autori. AMSL |
2000 m
|
| CEM selon norme .... |
EN 61131-2
|
| Vibrations selon norme... |
EN 60068-2-6
|
| Accél. choc selon la norme 1 |
150 m/s²
|
| Type de refroidissement |
Ventilateur intégré
|
| Lign fuites + dist isol selon |
EN 61131-2
|
| Catégorie de surtensions |
II
|
| Niv. encr. lign fuites isol |
2
|
| Norme indice de protection |
EN 60529
|
| Indice de protec° du lieu d'im |
|
| Indice de protection de boîtie |
IP20 (not evaluated by UL)
|
| Indice de protection bornes |
|
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre |
Codeur et tension du système
|
| Type séparation du potentiel 1 |
Isolement de base
|
| Séparation potentiel 2 entre |
Ethernet et tension du système
|
| Type séparation du potentiel 2 |
Isolement de base
|
| Séparation potentiel 3 entre |
EtherCAT et tension du système
|
| Type séparation du potentiel 3 |
Isolement de base
|
| Séparation potentiel 6 entre |
CANopen et tension du système
|
| Type séparation du potentiel 6 |
Isolement de base
|
Données mécaniques
| Position de montage |
Quelconque
|
| Matériau du boîtier façade |
Acier 1.4016
|
| Matériau du boîtier partie sup |
Film en polyester
|
| Type de borniers |
Débrochable
|
| Dimensions hauteur |
199
mm |
| Dimension largeur |
30
mm |
| Dimension profondeur |
99
mm |
| Poids net |
516
g |
| Poids brut |
616
g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Données commerciales
| Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
| Caractéristique de réf. ECLASS |
27242090
|
| Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
| Groupe de référence du ETIM |
EG000024
|
| Caractéristique de réf. ETIM |
EC000236
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548104455
|
| Volume |
1.784
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Type de numéro de tarif |
TARIC
|
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Quantité par unité d'emballage |
1
|