Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"680195","name":"PMCprimo C2.1/C/C/7","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprimo C2.1/C/C/7
Ürün numarası: 680195
GTIN: 4046548104455
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
| Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Besleme |
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Cpu
| Uygulamalar için bellek | 512 MB |
| İşlemci saat hızı | 1,3 GHz |
| Ana bellek | 512 MB |
Giriş Mutlak kodlayıcısı
| No. of inputs absolute encoder | 1 |
| Bağlantı (mutlak kodlayıcı) | Mini-IO dişi konektör, 8 pimli |
| Supply voltage for ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
| Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
| Pot. isolation absolute&system | Yes |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı | 1 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | 8 pimli Mini-IO dişi konnektör |
| Art. besleme voltajı |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
Girişler
| Giriş sayısı | 8 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | Evet |
Yarı iletken çıktılar
| Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%20 |
| Pot. yal. S/C çıkışı | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
PROFIBUS-DP arayüzü
| Profibus tipi | Uydu cihaz |
| İzin vrln PROFIB. ist. adrslri | 0 ... 126d |
| PROFIBUS istasyon adresi ayarı | Yazılım |
| Konektör tipi Profibus inter. | RJ45 |
| PROFIBUS protokolü adı | DPV0 |
| PROFIBUS çalışma modları | Otomatik Baud |
| Profibus açıklama dosyası adı | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUS üretici kimliği | 0DCCh |
Ethernet arayüzü
| Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.11 |
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
CANopen arayüzü
| CANopen |
1
2 |
| CANopen tipi |
Ana cihaz
Uydu cihaz |
| CANopen döngü süresi | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| CANopen iletim süreleri |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot. yalıtım CAN ve sistem | evet |
EtherNet/IP Arabirimi
| Pot. yal. EtherNet ve sistem | Evet |
Ethercat arayüzü
| Konektör tipi Ethercat int. | RJ45 |
| Ethercat iletim hızı | 100 MBit/s |
| Pot.yalıtım EtherCAT ve sistem | Evet |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Soğutma tipi | Dahili fan |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 (not evaluated by UL) |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Dön. kodlayıcı ve sis. voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Ethernet ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 3 | EtherCAT ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 3 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 6 | CANopen ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 6 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Ön plaka gövde malzemesi | Çelik 1.4016 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Polyester şerit |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 199 mm |
| Genislik boyutu | 30 mm |
| Derinlik boyutu | 99 mm |
| Net agirlik | 516 g |
| Brüt ağırlık | 616 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242090 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104455 |
| Cilt | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |