Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"680195","name":"PMCprimo C2.1/C/C/7","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprimo C2.1/C/C/7
Kód materiálu: 680195
GTIN: 4046548104455
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT, path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Supply |
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
CPU
| Paměť aplikací | 512 MB |
| Takt procesoru | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
Vstupní absolutní snímač
| Počet vstupů abs.sním.hodnoty | 1 |
| Připojení (abs.snímač hodnoty) | Samice Mini-IO, 8pól. |
| Napájecí napětí pro ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signál Clock výst. ABS | Diferenční signál (RS-422) |
| Signál dat.vstup ABS | Diferenční signál (RS-422) |
| Galv.odd. abs.&systém | ano |
Vstupní inkrementální snímač
| Počet vstupů pro inkrem. enkod | 1 |
| Přípojka (inkrement.snímač) | Samice Mini-IO, 8pól. |
| Napájecí napětí pro inkrem. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
Vstupy
| Počet vstupů | 8 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupu | ano |
Polovodičové výstupy
| Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+20 % |
| Galv.oddělení Polovodič.výstup | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Rozhraní PROFIBUS-DP
| Profibus Typ | Slave |
| příp. adresy stanic PROFIBUS | 0 ... 126d |
| Nastav. adr. stanice PROFIBUS | Software |
| Typ konekt. rozhr. Profibus | RJ45 |
| Název protokolu PROFIBUS | DPV0 |
| Provozní režimy PROFIBUS | AutoBaud |
| Název popis.souboru profib | Pilz0DCC.gsd |
| Identifikace výrobce PROFIBUS | 0DCCh |
Rozhraní Ethernet
| Ethernet IP adr. nast. výrobce | 192.168.0.11 |
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethernet rychlost přenosu | 1 Gbit/s |
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Rozhraní CANopen
| Počet rozhraní CANopen |
1
2 |
| Typ CANopen |
Master
Slave |
| Doba cyklu CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Doby přenosu CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Galv.oddělení CAN a systému | ano |
Rozhraní EtherNet/IP
| Galv.odd. EtherNet & systém | ano |
Rozhraní Ethercat
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethercat rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Galv.odd. EtherCAT & System | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 - 40 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Druh chlazení | připoj. ventilátor |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 (not evaluated by UL) |
| Terminal protection type |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Snímač otáček a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 1 | Základní izolace |
| Galv.odpojení 2 mezi | Ethernet a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 2 | Základní izolace |
| Galv.odpojení 3 mezi | EtherCAT a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 3 | Základní izolace |
| Galv.odpojení 6 mezi | CANopen a syst. napětí |
| Druh galv.odpojení 6 | Základní izolace |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra čelní deska | Ocel 1.4016 |
| Materiál krytu horní díl | Polyesterová fólie |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 199 mm |
| Rozměr šířka | 30 mm |
| Rozměr hloubka | 99 mm |
| Čistá váha | 516 g |
| Celková hmotnost | 616 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104455 |
| Svazek | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |