text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCcable M2/C1B3/005/4Q0/S1

製品コード: 8177201
GTIN: 4046548074550
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con. 40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con. 40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

 
使用周囲温度 -20  
60  
コネクタタイプ1 8ピンM8 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 圧着端子  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Sn  
ケーブルの長さ 5  
K1シールドの素材 Sn  
絶縁ケーブル1の色 オレンジ  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
ケーブルK1最大外径 13.7  
14.5  
データケーブルK1接続線径 (4×4.00+2×1.5) mm²  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
実量 2000  
総重量 2300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074550  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr