text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCcable M2/C1B3/005/4Q0/S1

Product ID: 8177201
GTIN: 4046548074550
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con. 40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con. 40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

 
環境溫度 -20  
60  
接頭類型1 8-pin M8 female connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
接頭類型 2 壓接接頭  
接觸表面材料 1 Au  
接觸表面材料 2 Sn  
電纜長度 5  
材料屏蔽表面 K1 Sn  
彩色纜線絕緣 1 橘色  
電纜絕緣 1 材質 PUR  
電纜 1 的尾接能力 是  
最大外徑電纜 K1 13.7  
14.5  
橫截面資料纜線 K1 (4 x 4.00 + 2 x 1.5) mm²  
屏蔽 K1 是  
Type of shielding K1 Wire mesh  
淨重 2000  
毛重 2300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060311  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074550  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr