text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable M2/C1B3/005/4Q0/S1

Numéro de l'article: 8177201
GTIN: 4046548074550
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

 
Température d’utilisation -20  
60  
Type de connecteur 1 M40, connecteur femelle à 8 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Embout  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Sn  
Longueur du câble 5  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 orange  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Diamètre extérieur max.câbleK1 13.7  
14.5  
Section câble de données K1 (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm²  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 2000  
Poids brut 2300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074550  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr