text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable M2/C1B3/005/4Q0/S1

Produktnummer: 8177201
GTIN: 4046548074550
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4,0+1x (2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Length 5m.

 
Omgivelsestemperatur -20  
60  
Stiktype 1 8-pol. M40-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 Endemuffe  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Sn  
Kabellængde 5  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 orange  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Maks. udv. diameter kabel K1 13.7  
14.5  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm²  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Nettovægt 2000  
Bruttovægt 2300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074550  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr