比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSSu H PLC1 FS SN SD

312070
PSSu H PLC1 FS SN SD
Head module, SafetyNET p RTFN, SD card, PL e, SIL CL 3.

価格要問合せ
現在在庫有り(上記数量)
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/20
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
アプリケーションの適合規格: IEC 61508, ISO 13849-1
製品規格: EN 61131-2
最大増設モジュール数: 64
DC消費電力: 16.0 W
保護構造、ハウジング: IP20
幅: 130.0 mm
高さ: 125.6 mm
奥行き: 83.7 mm
総重量: 405 g
実量: 365 g
使用周囲温度: 0 - 60 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。