text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ4ピンDコード2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、Ethe ...

価格要問合せ
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、Modbus/TCP、Raw UDP、RawTCP、 EtherNet/IPアダプ ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください