比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t

784131
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/07/05
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV
アプリケーションオプション: 瞬時非常停止監視, リミットスイッチ, ライトカーテン監視タイプ2(テストパルス付き), ライトカーテン監視Type 2(テストパルスなし), ライトカーテン監視タイプ4, 安全扉モニタ, 安全オンディレータイマー, 遅延非常停止監視
オペレーティングモード: 1チャンネル, 自動リセット, 2チャンネル, 短絡検出, 起動テスト, モニタリング手動リセット, 短絡検出なし, 自己診断, プログラム応答時間, AND入力付き, OR入力付き
製品規格: EN 60947-5-1
規格: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
供給電圧 (V): 24,0
供給電圧タイプ: DC
端子タイプ: ケージ式端子
端子スタイル: プラグイン
瞬時安全出力数: 1 ST
遅延安全出力数: 1 ST
テストパルス出力点数: 2
設定可能な時間: 0.00 s, 0.15 s, 0.50 s, 1.00 s, 10.00 s, 2.00 s, 3.00 s, 5.00 s, 7.00 s
停止カテゴリ: 0/1
幅: 22.5 mm
高さ: 101.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 145 g
実量: 130 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。