text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
20 個の商品が見つかりました
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、(PSEN 2.1p/2.2p)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの補助出力1点、遅延、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22 ...

価格要問合せ
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、遅延自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式プラグイン端 ...

価格要問合せ
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、4 N/O、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグインスク ...

価格要問合せ
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
安全リレー (スタンドアロン)、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、複数装置間の接続、2台のシングルビームライトカーテンの 監視用。

価格要問合せ
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、4 N/O、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグインスク ...

価格要問合せ
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式プラグイン端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式プラグイン端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスク ...

価格要問合せ
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、(PSEN 2.1p/2.2p)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの補助出力1点、遅延、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22 ...

価格要問合せ
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、(PSEN 2.1p/2.2p)、出力: 安全出力2点、SC技術の補助出力1点、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 VDC、幅: 22.5 mm 、 ...

価格要問合せ
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケー ...

価格要問合せ
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 複 ...

価格要問合せ
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 非 ...

価格要問合せ
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 SC技術の補助出力1点、遅延自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式 ...

価格要問合せ
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式 ...

価格要問合せ
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、複数装置間の接続、 2台 ...

価格要問合せ
PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
784139
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
784193
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、4 N/O、タイムリレー、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅45 mm、プラ ...

価格要問合せ
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
784192
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 安全出力2点、 安全リレー接点4点、SC技術の補助出力1点、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください