text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ e5.13p 24VDC 2so

製品コード: 774191
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力2点、遅延、自動/モニタリングスタート、 UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、複数装置用 内部AND接続、非常停止および安全扉のモニタ、安全センサ用 評価装置。

生産終了品


近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
サーキットブレーカ最大電流値 6 A スロー / 10 A クイック  
EN 60947-1の要件 DC-12  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部)
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 94  mm
22.5  mm
奥行き 121  mm
実量 130  g
総重量 145  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011791  
ボリューム 0.285  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、 3~10 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品: 772290端子ブロックフィルタ3~10 kΩ。
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、 10~30 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品: 772291端子ブロックフィルタ10~30 kΩ。
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P1が1点および P2が1点。