text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
13 個の商品が見つかりました
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4 ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、 ケーブル長: 0.5m

価格要問合せ
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m
380710
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 0.5m

価格要問合せ
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m

価格要問合せ
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
アクセサリPSENoptスリム、複数のPSENoptスリム シリーズライトカーテンの相互接続用カスケード接続ケーブル、ケーブル長:0.5m

価格要問合せ
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 0.5m
380249
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、 ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 0.5m

価格要問合せ
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
533155
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M8、Aコード化、ケーブル長: 0.5m

価格要問合せ
PSEN op cable axial M12 5-p. shield.0,5m
630280
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、5ピン、ソケット (ストレート) M12、ソケット (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 0.5m

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください