閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"C1000010","name":"Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
定格電流 | 12 A |
K1標準導体抵抗 | 58 Ω/km |
特定の接点抵抗K1 | 1E+16 Ohm*cm以上 |
環境データ
使用周囲温度 | -30 - 90 °C |
UL認証の周囲温度 | 80 °C |
空間距離と沿面距離 | IEC 60664-1 |
汚染度 | 2 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | |
コネクタタイプ2 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | |
ねじリングコネクタ1の素材 | |
ねじリングコネクタ2の素材 | |
接点表面材1 | Ni b/Au 0.2めっき |
接点表面材2 | Ni b/Au 0.2めっき |
シール材質 | FPM |
ピンの素材 | CuNi |
ソケットの素材 | CuNi |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルタイプK1 | Li9Y11Y |
ケーブルの長さ | 0.5 m |
絶縁ケーブル1の色 | RAL 9005ジェットブラック |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | TPU / TPE-U |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 8 mm |
導体線径 | 1.5 mm² |
より線ケーブルK1 | 5芯円形フィラ |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 5 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20549 |
コネクタ1の認証 | UL94 HB |
コネクタ2の認証 | UL94 HB |
ハロゲンフリー | はい |
ハロゲンフリーの適用規格 | DIN VDE 0472-815 |
耐油性 | 耐性 |
耐油性の適用規格 | DIN EN 60811-2-1 |
不燃性 | cULus 20549 |
インタロックスクリューのトルク | 0.6 Nm |
実量 | 123 g |
総重量 | 129 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548102529 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
ボリューム | 2.56 |