閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"C1000038","name":"Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
定格電流 | 4 A |
K1標準導体抵抗 | <=55.4 Ω/km (20 ℃) |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 85 °C |
UL認証の周囲温度 | 80 °C |
汚染度 | 3 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
接点表面材1 | Au |
シール材質 | FKM |
ソケットの素材 | CuZn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルタイプK1 | LiF9Y11Y |
ケーブルの長さ | 0.5 m |
絶縁ケーブル1の色 | 黒 |
ハウジングの色 | 黄、RAL 1004に類似 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 8 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 5.5 mm |
導体線径 | 0.34 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 22 |
より線ケーブルK1 | 5芯円形フィラ |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 5 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-2 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
インタロックスクリューのトルク | 0.4 Nm |
実量 | 29 g |
総重量 | 32 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548102864 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |