CMSE - Certified Machinery Safety Expertは、世界中で認められる資格であり、講座では機械安全分野で必要な知識や技術の概要を説明します。
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert
機械安全分野のグローバルパートナーシップ
ピルツとTÜV NORDの連携によって、CMSE® - Certified Machinery Safety Expert -の資格は国際的に一定の品質が保たれることが保証されます。4日間の専門家によるトレーニングでは、 危険分析から安全コンセプトの作成、さらに設備と機械を市場に投入するための正しい手順まで、あらゆる分野を扱います。トレーナー全員が機械安全の分野で豊富な経験を有しています。 プロジェクトの例を使用して、 必要な専門知識 を伝えるため、 セミナーで理論的な知識を得る だけでなく、実際的な理解も深めることが可能です。
資格で能力を示し、キャリア開発
CMSE® - Certified Machinery Safety Expert の資格で、機械安全の全ライフサイクルに関する知識があることを示すことができます。最終試験に合格すると、TÜV NORDから発行され、国際的に認められる認定証を受け取ります。
コースの内容、コース受講の条件、CMSE® - Certified Machinery Safety Expertの申込書を含むその他の情報は、CMSE®ホームページでご覧ください。
詳細情報:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334