コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniを使用して4つ以上の安全機能を実装します。機械のサイズにより、スタンドアロンかモジュラ式の拡張可能な安全コントローラを使用します。
ベースユニットの左側に、最大4台のリンクモジュール、1台の通信モジュール、1台のフィールドバスモジュールを増設できます。右側に、最大1台のPNOZsigmaリレー増設モジュールをドッキングできます。コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini用のすべてのベースユニットは、PL e (EN ISO 13849-1) とSIL CL 3 (IEC 62061) まで適合しています (アプリケーションによる)。
コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini – ベースユニット
すべての安全アプリケーションに対応するベースユニット
お客様の利点
- PNOZmultiコンフィグレータによるシンプルなプロジェクト設計
- コンフィグレーション可能な入出力による市場投入期間短縮
- コンパクト設計により制御盤内部の省スペースを実現
- プラグイン端子により配線がほとんど不要
- 内蔵のディスプレイでわかりやすい診断
優れた機能
- USBインタフェースを介したPNOZmultiコンフィグレータによる容易なプロジェクト設計
- 押して回すロータリーノブとキーの機能により、値を簡単に設定
- いたずら防止: 設定ファンクションにはロック可能なカバーとパスワード保護付き
- コンフィグレーション可能な入出力
- 革新的なケージ式端子による迅速な取り付け、接続口は個別に機能 (オプションのスクリュー式端子付き)
- スプリングクリップによる迅速な組み立て – ツールは不要
- 7個以上のLED表示によるシンプルな概要 – 外部測定装置は不要
- 情報と診断の内蔵ディスプレイ表示によるシンプルな診断
各アプリケーションに最適なソリューション
コンパクトPNOZ mm0p –スタンドアロンベースユニット
ベースユニットには、わずか45 mmの幅にコンフィグレーションが自由にできる安全入力が20あります。これらの中から、最大8個の入力を補助出力としてコンフィグレーションできます。また安全半導体出力 (PL e – EN ISO 13849-1/SIL CL 3 (IEC 62061) 4点、テストパルス出力4点をご利用いただけます。内蔵ディスプレイには、以下の特徴があります。容易な診断と個別のテキスト表示。試運転時間が短く配線が簡単なためコストを削減。コンパクト設計のためスイッチキャビネット内のスペースを保証。
頑丈なPNOZ mm0p-T – 温度範囲拡張に対応したスタンドアロンベースユニット
-25°C~60°Cの温度範囲にはPNOZ mm0p -Tを使用できます。そうすればユニットが、結露や特定の腐食性ガスに対して耐性が必要なアプリケーションに適するようになります。ベースユニットにディスプレイがありません。
柔軟性のあるPNOZ mm0.1p – モジュラ式増設可能ベースユニット
ベースユニットPNOZ mm0.1pは、次々と増える要件に応えることができます。技術的な特徴は、PNOZ mm0pと同じです。大きな違いは、モジュラ式で増設可能である点です。適切なモジュールを選択し、簡単なコンフィグレーションを実行することで、アプリケーションを簡単かつ経済的に増設できます。ベースユニットの左側に、最大4台の安全リンクモジュール、1台の通信モジュール、1台のフィールドバスモジュールを増設できます。右側には、PNOZsigma製品レンジの接点増設モジュールを使用して、リレー接点を増設します。
通信可能PNOZ mm0.2p - 複数リンク内蔵のベースユニット
PNOZ mm0.1pの機能に加えて、ベースユニットPNOZ mm0.2pは統合マルチリンクインタフェースも備えています。追加のモジュールが不要なのでコストを削減できます。これにより、複数のPNOZmulti Miniベースユニット間や、PNOZmulti Mini、PNOZmulti、PNOZmulti 2間を簡単にリンクし、データを交換できます。
当社の製品レンジ: PNOZmulti Mini - ベースユニット
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334