非接触型安全近接スイッチPSENmag

低価格で最高レベルの安全性

非接触型安全近接スイッチPSENmag

非接触型安全近接スイッチは、EN 60947-5-3 に準拠したガードの位置監視および一般的な位置監視に使用されます。PSENmagは、ピルツの認証済みセンサと制御システムで構成される最適コストのシステムです。

PSENmagのコンパクトな設計は、取り付けスペースを節約します。すべての取り付け、接近方向用のコネクタ・ケーブルや3/10 mmまたは8/10 mmの保証動作距離によって柔軟な取り付けが可能です。安全スイッチにより、素早く簡単に取り付けできます!

新製品: 安全スイッチPSENmagは長寿命

安全スイッチPSENmag のバージョンPSEN ma1.4およびPSEN ma1.3のB10d値は、PNOZmulti 2PNOZelogまたはmyPNOZを併用する場合、700万から5000万に増加します。

ISO 13849-1のB10d値は、使用するスイッチの10%で危険側故障が発生するまでのサイクル数を表します。PSENmagは機械的な摩耗が非常に少ないため、特に長寿命な製品です。

安全スイッチPSENmagは長寿命

PSENmagステンレスバージョン - 厳しい条件に対応する高い安全性と最大限の堅牢性

安全扉および位置監視用の非常に堅牢な安全スイッチが必要ですか?その場合、ステンレス製ハウジングの非接触型安全近接スイッチPSENmagをお選びください。PSENmagステンレス鋼センサが特に適するのは、汚れが激しく強い洗浄が必要な場所です。また、爆発危険区域への取り付けにも最適です。

PSENmagステンレス鋼バージョンは、耐熱性と耐寒性に優れ、振動や衝撃に対する耐性もあります。高B10D値が、非常に長い製品寿命を示しています。ユーザフレンドリな診断で追加の信号接点や内蔵LEDを保証します。

ピルツの経済的な安全のトータルソリューションをお選びください: PSENmagステンレス製センサと小型安全コントローラPNOZmultiまたは安全リレーPNOZsigmaを組み合わせます。

PSENmagの便利な機能をご活用ください。

  • 機械的に磨耗しないため経済性と長寿命を保証
  • 省スペース、取り付け時間の短縮
  • 追加の信号接点とLEDによるユーザフレンドリな診断
  • 耐衝撃性と耐振動性
  • 汚れの激しい場所で使用でき、厳格な衛生規制にも対応
  • 高いレベルの安全性 (爆発危険箇所も含む)
  • ピルツ評価装置との組み合わせによる安全トータルソリューション

磁気式安全近接スイッチの特長

磁気式安全近接スイッチの特長
  • 磁気動作の原理
  • EN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーションに対応
  • 該当するATEX指令に適合する爆発危険箇所に関する証書
  • スイッチ距離3~8 mm
  • 直列接続に対応
  • 角型タイプまたは丸型タイプの設計
  • 保護等級: IP65、IP67、IP6K9K
  • LEDあり、またはLEDなし
  • 固定ケーブルバージョンも利用可能

高い安全基準に基づくアプリケーション向けのPSENmag

当社の磁気センサPSENmagには不正操作防止コンセプトが採用されているため、あらゆるアプリケーションでの安全扉や位置の監視に最適です。センサは隠し取り付けの範囲を提供します。つまり磁気を使用しない素材で覆われている場合でも、安全センサは機能した状態を保ちます。

PSENmagは、特に典型的な機械工学分野に適しています。安全スイッチの使用は、食品、包装、または製薬業界など高い衛生要件が必要な分野にも推奨します。

高い安全基準に基づくアプリケーション向けのPSENmag

磁気式安全近接スイッチの産業分野

製品レンジ: 非接触型安全近接センサPSENmag

PSENmag (電子リレー用)

非接触型安全近接センサPSENmag (電子式リレー用) は、ピルツの電子式評価装置との組み合わせに理想的です。

電子式/電気機械式リレー用PSENmag

すべてのピルツ評価装置との組み合わせに理想的: 電子式/電気機械式リレー用非接触型安全近接スイッチPSENmag

磁気センサ用アクセサリ

磁気センサPSENmagに最適: PDP67用の複数のインタフェース、スクリュー、スペーサ、取り付け用ブラケット、リバーススペーサなど多数ご用意しています。

接続技術

多数の互換ケーブルが用意され、多くの高度な機能に対応します。最適なソリューションをご選択いただけます。

接続技術
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334