機械式安全ロック装置PSENmech

PSENmech - 扉は閉じたまま!

機械式安全ロック装置PSENmech

安全スイッチPSENmechシリーズの定番製品である機械式安全ロック装置PSENmechは、可動ガードの安全な監視のための経済的なソリューションです。安全扉は危険な機械の動作が停止するまで確実にロックされます。危険な動作の意図しない再起動を、扉が開いている間中防げます。

安全ボルトPSENboltでPSENmechを拡張

機械式安全ロック装置PSENmech安全ボルトPSENboltを併用すると、機械式ボルト、ハンドル、安全ロック装置で構成されるトータルソリューションを入手できます。

安全ボルトは複数のバージョンをご用意しています。標準仕様とキー付きバージョンからお選びいただけます。後者はボルトを特定の位置でロックできるため、メンテナンス中などに、機械の意図しない再起動を防止します。

安全ボルトPSENbolt

安全ガードロックによる安全扉監視用の経済的なベーシックソリューション - さまざまな利点

  • エスケープリリースと緊急リリースオプションが用意され、アクセス用ドアに最適
  • 各種アクチュエータおよびM12コネクタを使用して、柔軟かつ迅速に取り付け
  • ヘッド部と3Dアクチュエータが金属性のため長寿命
  • 防汚、防塵、防水構造のハウジング
  • M12、5ピンタイプを使用して、PDP67やなどの分散型モジュールに接続
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2などと組み合わせて、安全のトータルソリューションを実現
機械式安全ロック装置PSENmechと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

機械式安全ロック装置PSENmechの特長

機械式安全ロック装置PSENmechの駆動方向
  • EN 60947-5-1に準拠した可動ガードの位置監視
  • EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーション向けに設計 (最高レベルの要件を満たすには装置を2台使用する必要があります)
  • 保持力: 1500 N
  • 駆動方向: 5(上方を含む)

機械式安全ロック装置のアプリケーション用オプション

安全ロック装置PSENmechは人員とプロセスの保護に適した製品で、たとえば包装産業や自動車産業工作機械など、さまざまな産業分野とアプリケーションで使用できます。

安全扉監視の経済的なベーシックソリューションをお探しの場合、機械式安全ロック装置PSENmechが最適です。PSENmechはエスケープリリースや緊急リリースのアクセサリで拡張できます。

機械式安全ロック装置PSENmechによる安全扉監視

製品レンジ: 機械式安全ロック装置PSENmech

ガードロック付きPSENmech

金属製ヘッドにより、ガードロック付き安全スイッチPSENmech(PSEN me5)は、堅牢性がより高く、エスケープリリースや緊急リリースとの組み合わせも可能です。

PSENmech用アクセサリ

ガードロック付き機械式安全スイッチPSENmech用アクセサリには、各種アクチュエータ、エスケープリリース、緊急リリースが含まれます。
ガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me1)

ガードロック付PSENmech(PSEN me1)

第一世代のガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me1)は、機械の動作が停止するまで安全扉の安全ガードロックを保証します。

ガードロック付PSENmech(PSEN me1)
テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334