安全レーダセンサは、光電センサ限界に達した環境で使用します。屋外や材料加工現場などの過酷な環境であっても、PSENradarであれば安全に監視を行えます。その理由は、埃、汚れ、雨、光、火花、振動などの外的影響を受ける環境でも、レーダ技術(FMCW:周波数変調連続波)によって高い可用性が確保されるためです。
基盤となる周波数24~24.25 GHzの容積監視機能は、ロボットアプリケーションで多くの場合に要求されるSIL 2、PL d、カテゴリ3に対応しています。このトータルソリューションは、イーサネット、Profisafe、FSoEなどの各種インタフェースに対応しているため、改造アプリケーションで安全レーダセンサを簡単に使用できます。
安全レーダセンサPSENradarを小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2と組み合わせることで、保護ゾーン監視のための安全なトータルソリューションを構築できます(設備や機械の適合性評価も可能)。