組み立てライン、機械のいずれであっても生産現場の安全性が重要となる場所では、安全ロープスイッチPSENropeが実績ある信頼できるソリューションです。PSENropeは、手動操作で機能処理を停止します。
PSENropeは重大な場面で最大の安全を提供:非常停止機能 はロープ沿いのどの地点でもトリガできます。ロープ長は最大75メートルまで対応するため、大型の設備にも適しています。
組み立てライン、機械のいずれであっても生産現場の安全性が重要となる場所では、安全ロープスイッチPSENropeが実績ある信頼できるソリューションです。PSENropeは、手動操作で機能処理を停止します。
PSENropeは重大な場面で最大の安全を提供:非常停止機能 はロープ沿いのどの地点でもトリガできます。ロープ長は最大75メートルまで対応するため、大型の設備にも適しています。
PSENrope miniは、非常にコンパクトでコストパフォーマンスのよいロープスイッチです。ロープ長は最大30メートルまで対応し、コンベヤまたは機械を高い信頼性で保護します。頑丈な金属またはプラスチックハウジングが高い堅牢性を保証します。
ストレートヘッドおよびアングルヘッドバージョンが用意されているため、PSENrope miniはさまざまな組立条件に柔軟かつ簡単に設置可能です。非常停止機能付きバージョンに加え、リセットボタン搭載バージョンもあり、アプリケーション内で隠し取り付けに対応します。
安全ロープスイッチPSENropeは堅牢で柔軟性があり、生産現場の安全性が重要となる場所の実績ある、信頼できるソリューションです。ロープスイッチの動作範囲はロープの長さに限定されますが、大規模なプラントでもPSENropeを使用して保護できます。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com