当社の安全リレーPNOZ Xは、その信頼性と堅牢性で定評があります。幅広い分野のさまざまな安全アプリケーションで使用されています。必要な安全機能ごとにPNOZ Xを使い分けてください。この製品の技術は、電圧フリーで2つのリレー技術が搭載された電気機械的な接点に基づいています。サイズは22.5~90mm、接点の数は2~8個です。お客様の安全要件がどのようなものであっても、PNOZ Xは常時過酷な産業環境で多数の実績があります。
PNOZ X安全リレー
お客様の用途にカスタマイズされた安全性
各用途に適したPNOZ X – 利点
- あらゆる安全機能に対応する広範な製品タイプ
- 優れた価格/性能比
- ケージ式またはスクリュー接続式のプラグイン端子による迅速な試運転
- 少ないスペースに最大の安全性を実現
- ユニバーサル電源によるフレキシブルな用途
- 電気機械的、堅牢、コンパクト
PNOZ X – 日常的な安全用途全般に対応
安全光線装置PSENoptとミューティングリレーPMUT X1Pは、安全で効率的なソリューションを提供します。
生産工程の一部で、作業者自身は立ち入りを許可されない危険ゾーンへの商品の搬入・搬出が行われていますか?
当社は効率的な安全ソリューションを提供しています。安全ライトバリヤ、ライトカーテン、ライトグリッドの監視装置PSENoptは、ミューティングリレーPMUT X1Pと組み合わせて使用することができます。材料はいつでもライトカーテンを通過できますが、作業者が不意にそのエリアに立ち入った場合、メッセージが即座に制御システムに送信されます。
ミューティング機能に加えて、最大4台のミューティングセンサを接続でき、ミューティングランプの監視も可能です。
当社の製品レンジ: PNOZ X
本社
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
テクニカルサポート
電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334