PNOZ X安全リレー

お客様の用途にカスタマイズされた安全性

安全リレーPNOZ Xの概要

当社の安全リレーPNOZ Xは、その信頼性と堅牢性で定評があります。幅広い分野のさまざまな安全アプリケーションで使用されています。必要な安全機能ごとにPNOZ Xを使い分けてください。この製品の技術は、電圧フリーで2つのリレー技術が搭載された電気機械的な接点に基づいています。サイズは22.5~90mm、接点の数は2~8個です。お客様の安全要件がどのようなものであっても、PNOZ Xは常時過酷な産業環境で多数の実績があります。

各用途に適したPNOZ X – 利点

  • あらゆる安全機能に対応する広範な製品タイプ
  • 優れた価格/性能比
  • ケージ式またはスクリュー接続式のプラグイン端子による迅速な試運転
  • 少ないスペースに最大の安全性を実現
  • ユニバーサル電源によるフレキシブルな用途
  • 電気機械的、堅牢、コンパクト
例: 安全リレーPNOZ Xを包装機械で使用した場合

PNOZ X – 日常的な安全用途全般に対応

安全光線装置PSENoptとミューティングリレーPMUT X1Pは、安全で効率的なソリューションを提供します。

生産工程の一部で、作業者自身は立ち入りを許可されない危険ゾーンへの商品の搬入・搬出が行われていますか?
当社は効率的な安全ソリューションを提供しています。安全ライトバリヤ、ライトカーテン、ライトグリッドの監視装置PSENoptは、ミューティングリレーPMUT X1Pと組み合わせて使用することができます。材料はいつでもライトカーテンを通過できますが、作業者が不意にそのエリアに立ち入った場合、メッセージが即座に制御システムに送信されます。

ミューティング機能に加えて、最大4台のミューティングセンサを接続でき、ミューティングランプの監視も可能です。

あらゆる状況に適したPNOZ X

当社の製品レンジ: PNOZ X

両手監視

PNOZ X製品レンジの両手監視により両手操作押しボタンの安全監視を確実に行います。以下の2つのバージョンがあります: EN 574に適合するType IIICおよびType IIIA。

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視用

安全リレーPNOZは、非常停止、安全扉、ライトバリヤ、ライトグリッド、ライトカーテン、リミットスイッチなどの機能を監視します。安全機能1個につき1台のPNOZ安全リレーを使用します。

接点増設モジュール

PNOZ X製品グループの遅延および瞬時接点増設モジュールは使用可能な接点を増設します。ベースユニットの安全接点増設モジュールとして使用されます。ベースユニットは、全てフィードバックループ監視機能付きの安全リレーまたは安全コントローラです。

安全マット監視

安全エッジと安全マットの監視に特に適しています。

ミューティングコントローラ

ミューティングコントローラは、安全機能の一時停止 (ミューティング) を目的としています。

アクセサリ

安全リレーPNOZ X用アクセサリ (端子、ユニバーサル電源など)

停止および電圧監視

停止または電圧の安全監視用。

時間監視

安全リレーPNOZ Xは、応答時間で非常停止、安全扉、ライトバリヤを監視します。ユニットの一部は、パルスまたは電源投入の遅れで、安全タイマーリレーとしての使用に適しています。
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334