ピルツのドライブ技術 ‐ 安全、オープン、高生産

安全ドライブ技術による迅速な作業

ドライブ技術

ピルツのサーボドライブ技術を使用すると、機械のオートメーション用の安全で高効率なソリューションを入手できます。コントローラによる操作から非常に動的なドライブの動作まで対応可能です。オープンなモジュラ式ドライブコンセプトにより、既存のシステム環境に個々のコンポーネントまたはコンポーネントシステム全体を問題なく組み込むことができます。新規の導入、設備の改良にかかわらず、上記が可能です。

ピルツのトータルドライブソリューションで時間を節約!当社では、視覚化からサーボモータ(ギアユニットを含む)まで、幅広い製品・サービスをご用意しています。当社の中核能力は「安全モーション」です。当社は、最大安全レベルPL eまで対応する機械の可用性を向上する各種ソリューションを提供します。

ドライブの安全対策は、確実に!当社は、ドライブのコンフィグレーションから試運転まで、個別にご提案させていただきます。安全モーション、機械のオペレーション、省エネルギーというコンセプトに基づいて、お客様をサポートします。いつでもご相談ください。

ピルツドライブ技術の利点

  • EN ISO 13849-1のPL eに適合する最大の安全性
  • さまざまなフィールドバスシステム、フィードバックシステム、および機能による高い柔軟性
  • 効率的なサーボ技術による高い省エネ効果
  • 安全モーションコンセプト、カスタマイズされた機械運転コンセプトおよびエネルギーコンサルティングによるコストの最適化

産業

製品レンジ: モーションコントロールシステム

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334