閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570501","name":"PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
製品コード: 570501
GTIN: 4046548052275
安全ロック装置PSENslock、完全コード化、電磁式ガードロック付き、
安全スイッチとアクチュエータ(標準)装備、プロセス保護用ガードロック、
保持力500 N、8ピンM12オスコネクタ、
直列接続
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
安全ロック装置PSENslock、完全コード化、電磁式ガードロック付き、 安全スイッチとアクチュエータ(標準)装備、プロセス保護用ガードロック、 保持力500 N、8ピンM12オスコネクタ、 直列接続 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (ユーラシア) |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| コード化レベルISO 14119適合 | High |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | 完全コード化 |
| 直列接続に対応 | はい |
| ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 4.8 |
入力
| 入力点数 | 3 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-25
55 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| 電磁保持力 | 500 |
| 最大垂直オフセット | 5 mm |
| 最大角度オフセット | 2.5 度 |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN sl-0.5 2.1 |
| センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
| 接続タイプ | M12、8ピン、オス |
| ケーブルライン | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| アンカープレート素材 | ニッケルめっき鋼 |
| ベースプレート素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
| アクチュエータの素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
| 高さ | 122 |
| 幅 | 45 |
| 奥行き | 44 |
| 実量 | 950 |
| 総重量 | 990 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548052275 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
アクセサリ(オプション)
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Cable Y-adapter- with T-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2,
evaluation device), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X1,
sensor/next plug-in connector), 8-pin, A-coded and M12
female connector (X3, sensor), black, straight, 8-pin, A-coded, PUR,
0.25 m, 8× 0.25 mm², yellow, to connect PSENcode and PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cable, Y-adapter- with T-plug-in connector, IP67, M12 male connector(X2,
evaluation device), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X1, sensor),
8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, signal output /Lock_Unlock),
black, straight, 4-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², black,
to disconnect auxiliary signals when connecting PSENcode and
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN sl bracket swing door
570550
Mounting bracket for swing gates and folding gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 mounting brackets for swing gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2.
1 bracket each for sensor and actuator.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanical add-on module, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2, for use as
restart interlock, to safeguard work carried out in the danger zone of a
machine that is shut down, option to attach up to two attach up to twopadlocks for
security.
PDP67 F 4 code
773603
Decentralised passive distributor for connection of PSENcode, PSENslockand
PSENini to a Pilz control system, max. 4 sensors, protection type
IP67.