Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (estándar), bloqueo para protección de procesos, fuerza de retención de 500 N, conector macho M12 de 8 polos, conexión serie Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | encriptado completo |
| ¿Apto para conexión serie | sí |
| tipo unidad | Unidad |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 4.8 |
| Número de entradas | 3 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
| Fuerza bloqueo de imán | 500 |
| Desalineación vertical máx. | 5 mm |
| Desalineación angular máx. | 2,5 deg |
| Accionador tipo 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
| Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
| Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Material placa de inducido | Acero niquelado |
| Material placa base | Anticorodal, anodizado duro |
| Material del accionador | Anticorodal, anodizado duro |
| Dimensión de altura | 122 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 44 |
| Peso neto | 950 |
| Peso bruto | 990 |
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548052275 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
Accesorios Opcionales